致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 风扇单元电力线缆
风扇单元电源线带有斜角 IEC13 插头,用于在 EDN 800 宽、600 深的机柜中安装 EDAF11xx。
环境空间
室内
输入电压
230 V
插头类型
16A Schuko
颜色
黑色
包装
单独包装
更新和修订
修订编号:0.97 修订日期:08-22-2025