产品编号: PDUI-BN08C

PDU 基本型 St H 230V 13A 英国 (8)C13

PDU,基本标准,13A,230V,3.0kW,水平,(8)IEC C13,3 米电源线,符合 BS1363P

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源
PDUI-BN08C

环境空间

室内

配电类型

基本标准

机架单位

1U

总高度

44 mm

总宽度

483 mm

总体深度

60 mm

输入电压

200-240 V

每输入VA(负载能力)

2.9 kW

换向开关

插头类型

BS 1363P

输入量

1

电源入口位置

后部

插座1类型

IEC C13

插座1数量

8

每个插座的插座1电压

230 V

线长

3 m

线缆类型

1.5 平方毫米 H05VV-F

安装类型

水平

无工具安装五金件中心到中心间距

最高环境温度(运行)

60

表面处理

粉末喷涂

材料

颜色

黑色

重量

1.8 kg

欧盟CE标志

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

符合

CENELEC合规性

EN 60950

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:04-20-2022

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:04-20-2022


零件编号

货号 颜色
PDUI-BN08C 黑色