产品编号: PDUI-UN08B

PDU 基本型 H 230V 16A 2P+E (8) 英国

PDU,基本标准,16A,230V,3.6kW,水平,(8)BS1363,3m 电源线,带 2P+E(IP44)

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源
PDUI-UN08B

环境空间

室内

配电类型

基本标准

机架单位

1U

总高度

44 mm

总宽度

483 mm

总体深度

50 mm

输入电压

200-240 V

每输入VA(负载能力)

3.6 kW

换向开关

插头类型

IEC60309 2P + E,16A,250V,防溅 IP44

输入量

1

电源入口位置

后部

插座1类型

BS1363

插座1数量

8

每个插座的插座1电压

230 V

线长

3 m

线缆类型

2.5 平方毫米

安装类型

水平

无工具安装五金件中心到中心间距

最高环境温度(运行)

60

表面处理

粉末喷涂

材料

颜色

黑色

重量

1.8 kg

欧盟CE标志

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

符合

CENELEC合规性

EN 60950

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.9 修订日期:04-08-2022

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.9 修订日期:04-08-2022


零件编号

货号 颜色
PDUI-UN08B 黑色