产品编号: PDUI-US12B

PDU 基本型 St V SW 230V 16A 2P+E (12)英国

PDU,基本标准,16A,230V,3.6kW,垂直,开关,(12)BS1363,3 米电源线,1P+N+E(IP44)

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源
PDUI-US12B

环境空间

室内

配电类型

基本标准

总宽度

57 mm

总体深度

46 mm

总长度

1044 mm

输入电压

200-240 V

每输入VA(负载能力)

3.6 kW

换向开关

插头类型

IEC60309 2P + E,16A,250V,防溅 IP44

输入量

1

电源入口位置

底部

插座1类型

BS1363

插座1数量

12

插座1类型

单个

每个插座的插座1电压

230 V

线长

3 m

线缆类型

2.5 平方毫米

安装类型

垂直

无工具安装五金件中心到中心间距

最高环境温度(运行)

60

表面处理

粉末喷涂

材料

重量

4.5

欧盟CE标志

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

符合

CENELEC合规性

EN 60950

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.19 修订日期:05-11-2022

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.19 修订日期:05-11-2022


零件编号

货号 颜色
PDUI-US12B