产品编号: PDUI-V512C04I

PDU 基本型 St V 230V 32A 2P+E (12)C13(4)C19

PDU,基本标准,32A,230V,7.3kW,垂直,(12) IEC C13,(4) IEC C19,3m 电源线,带 2P+E (IP44)

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源
PDUI-V512C04I

环境空间

室内

配电类型

基本标准

总宽度

51 mm

总体深度

61 mm

总长度

978 mm

输入电压

200-240 伏

每输入VA(负载能力)

7.3 kW

换向开关

插头类型

IEC60309 2P + E,32A,250V,防溅 IP44

输入量

1

电源入口位置

前端

插座总数

16

插座1类型

IEC C13

插座1数量

12

每个断路器的插座1数量

6

每个插座的插座1电压

230 V

插座 2 型

IEC C19

插座 2 数量

4

每个断路器的插座数量为 2

2

插座 2 每个插座的电压

230 V

线长

3 m

线缆类型

4.0 平方毫米 H07RN-F

安装类型

垂直

无工具安装五金件中心到中心间距

最高环境温度(运行)

60

表面处理

粉末喷涂

材料

颜色

黑色

重量

4.4 kg

欧盟CE标志

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

符合

CENELEC合规性

EN 62368

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:01-18-2023

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:01-18-2023


零件编号

货号 颜色
PDUI-V512C04I 黑色