产品编号: PDUI-X512C12I

PDU 基本型 V 230/400V 32A 3P+N+E (12)C13(12)C19

PDU 基本标准,垂直,230/400V 32A 3P+N+E (12)C13(12)C19

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源
PDUI-X512C12I

环境空间

室内

配电类型

基本标准

总宽度

51 mm

总体深度

61.2 mm

总长度

1830 mm

输入电压

230/400V 星形

每输入VA(负载能力)

22.0 千瓦

换向开关

断路器/开关组合

插头类型

IEC60309 3P + N + E,32A,230/400V,防溅 IP44

输入量

1

电源入口位置

正面底部

插座1类型

IEC C13

插座1数量

12

每个断路器的插座1数量

2

每个插座的插座1电压

230 V

插座 2 型

IEC C19

插座 2 数量

12

每个断路器的插座数量为 2

2

插座 2 每个插座的电压

230 伏

线长

3 m

线缆类型

5 x 6 平方毫米 / H07RN-F

安装类型

垂直

无工具安装五金件中心到中心间距

1556 & 1645 毫米

最高环境温度(运行)

60

表面处理

粉末喷涂

材料

颜色

黑色

重量

7 kg

欧盟CE标志

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

符合

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.7 修订日期:09-02-2022

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.7 修订日期:09-02-2022


零件编号

货号 颜色
PDUI-X512C12I 黑色