产品编号: PDUJ-UL12C

PDU 仪表 Sur Disp V 230V 16A 2P+E (12)C13

PDU,计量标准,防浪涌,16A,230V,3.6kW,垂直,(12) IEC C13,3 米电源线 2P+E (IP44)

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源
PDUJ-UL12C

环境空间

室内

配电类型

带仪表标准式

总宽度

48 mm

总体深度

62 mm

总长度

640 mm

输入电压

200-240 伏

每输入VA(负载能力)

3.6 kW

换向开关

断路器/开关组合

插头类型

IEC60309 2P + E,16A,250V,防溅 IP44

输入量

1

电源入口位置

前端

插座1类型

IEC C13

插座1数量

12

每个插座的插座1电压

230 V

浪涌抑制

线长

3 m

线缆类型

2.5 平方毫米 H07RN-F

安装类型

垂直

最高环境温度(运行)

60

表面处理

粉末喷涂

材料

颜色

黑色

重量

9.0 kg

欧盟CE标志

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

符合

CENELEC合规性

EN 62368

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.13 修订日期:04-24-2022

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.13 修订日期:04-24-2022


零件编号

货号 颜色
PDUJ-UL12C 黑色