产品编号: PDUJ-V530C06I

PDU 仪表 St Disp V 230V 32A 2P+E (30)C13(6)C19

PDU,计量标准,32A,230V,7.3kW,垂直,(30) IEC C13 (6) IEC C19,3 米电源线 2P+E (IP44)

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源
PDUJ-V530C06I

环境空间

室内

配电类型

带仪表标准式

监控

数字功率计

输入监测

A,V,W,PF

总宽度

51 mm

总体深度

56 mm

总长度

1683 mm

输入电压

200-240 伏

每输入VA(负载能力)

7.3 kW

换向开关

断路器/开关组合

插头类型

IEC60309 2P + E,32A,250V,防溅 IP44

输入量

1

插座1类型

IEC C13

插座1数量

30

每个断路器的插座1数量

15

每个插座的插座1电压

230 V

插座 2 型

IEC C19

插座 2 数量

6

每个断路器的插座数量为 2

3

插座 2 每个插座的电压

230 V

线长

3 m

安装类型

垂直

最高环境温度(运行)

60

表面处理

粉末喷涂

材料

颜色

黑色

欧盟CE标志

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

符合

CENELEC合规性

EN 62368

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.7 修订日期:06-13-2022

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.7 修订日期:06-13-2022


零件编号

货号 颜色
PDUJ-V530C06I 黑色