致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: BSP-11U“安全跳线”
“安全跳线”开放式机架安全门
产品概述
SecurePatch 为开放的 19 个新网络组件和现有网络组件提供安全保护" 设备架。 SecurePatch 盖仅为您需要的机架空间部分提供安全解决方案。 通过改装装载的设备机架并安装可锁门以增加安全性,防止未经授权的跳线移动。
优势
无需网络中断即可增强安全性, 控制机架访问, 提供二级锁定安全性, 翻盖设计允许背对背安装 SecurePatch 以确保前后安全, 无需重新端接, 安装法兰允许一个人安装每个单元
特点
可安装在机架或背板上的墙壁上, 开槽安装法兰允许单人安装, 多个侧面敲除选项允许低容量电缆穿过, 连接支架使 11U/22U 单元能够以任意组合连接,同时允许跳线从一个单元穿过另一个单元
产品规格
16 规格冷轧钢 19" 符合 EIA-310-D 标准的机架安装 黑色粉末涂层 门可选:钢、网或有机玻璃 门上标配钥匙锁 可提供密码锁(作为 BSP-LOCK-C1 单独出售) 未组装发货 易于遵循的组装说明
环境空间
室内
安装类型
机架安装 19”水平
包装
纸板箱包装
更新和修订
修订编号:0.45 修订日期:11-14-2022