产品编号: BSP-44U“安全跳线”

Belden SecurePatch开放式机架安全门

SecurePatch开放式机架安全门

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

SecurePatch 为开放的 19 个新网络组件和现有网络组件提供安全保护" 设备架。 SecurePatch 盖仅为您需要的机架空间部分提供安全解决方案。 通过改装装载的设备机架并安装可锁门以增加安全性,防止未经授权的跳线移动。

优势

无需网络中断即可增强安全性, 控制机架访问, 提供二级锁定安全性, 翻盖设计允许背对背安装 SecurePatch 以确保前后安全, 无需重新端接, 安装法兰允许一个人安装每个单元

特点

可安装在机架或背板上的墙壁上, 开槽安装法兰允许单人安装, 多个侧面敲除选项允许低容量电缆穿过, 连接支架使 11U/22U 单元能够以任意组合连接,同时允许跳线从一个单元穿过另一个单元

产品规格

16 规格冷轧钢 19" 符合 EIA-310-D 标准的机架安装  黑色粉末涂层  门可选:钢、网或有机玻璃  门上标配钥匙锁  可提供密码锁(作为 BSP-LOCK-C1 单独出售)  未组装发货  易于遵循的组装说明

环境空间

室内

安装类型

机架安装 19”水平

包装

纸板箱包装

更新和修订

修订编号:0.41 修订日期:11-14-2022

包装

纸板箱包装

更新和修订

修订编号:0.41 修订日期:11-14-2022


零件编号

零件编号 高度 深度 门型
BSP-44U-6MK 77.0 英寸 6.0 英寸 网眼门
BSP-44U-6PK 77.0 英寸 6.0 英寸 有机玻璃门
BSP-44U-6SK 77.0 英寸 6.0 英寸 实芯钢门
BSP-D44U-6MK 77.0 英寸 6.0 英寸 网眼门
BSP-D44U-6PK 77.0 英寸 6.0 英寸 有机玻璃门
BSP-D44U-6SK 77.0 英寸 6.0 英寸 实芯钢门