产品编号: 钢制电刷面板

Belden封板,带电刷通道

带刷子的填充面板,开口,包括安装硬件

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

填充面板可以阻挡未使用的机架单元 (RU),以优化气流并分离冷送风和热回风。 数据中心的最佳实践包括清空所有未使用的机架单元 (RU)。 填充面板与 19" 安装机架和机柜兼容。

环境空间

室内

安装类型

机架安装 19”水平

表面处理

粉末涂层

材料

钢带和电刷片

随附零件

安装五金件

包装

单独小包,散装

更新和修订

修订编号:0.155 修订日期:11-09-2022

随附零件

安装五金件

包装

单独小包,散装

更新和修订

修订编号:0.155 修订日期:11-09-2022


零件编号

零件编号 机架空间 宽度 颜色
XFPWB3U101 3U 19.0 英寸 黑色
XFPWB1U101 1U 19.0 英寸 黑色
XFPWB2U101 2U 19.0 英寸 黑色
XFPWB4U101 4U 19.0 英寸 黑色
XFPWB2U102 2U 19.0 英寸 白色
XFPWB3U102 3U 19.0 英寸 白色
XFPWB4U102 4U 19.0 英寸 白色
XFPWB1U102 1U 19.0 英寸 白色