产品编号: 用于ESN/ESH机柜的脚轮组

EDAB4160

适用于独立式 E 系列 ESN 和 ESH 机柜的脚轮。 一套 4 个脚轮,其中两个带刹车。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

总高度

155 mm

机械特性备注

使用脚轮,柜子的高度'增加 155 毫米

荷载容量

600 毫米宽的柜子为 500 公斤,800 毫米宽的柜子为 600 公斤。 (含柜体重量)

负载能力 - 动态

脚轮的负载能力适用于在环境温度为 10-30 度的水平地面和光滑表面上以高达 4 公里/小时的行驶速度行驶。 C.

颜色

金属色

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

符合

随附零件

- 2x 带刹车脚轮,- 2x 不带刹车脚轮,16 件 M5xT25 螺钉,16 件加大垫圈 5.3

包装

每 4 件包装

更新和修订

修订编号:0.156 修订日期:08-04-2025

随附零件

- 2x 带刹车脚轮,- 2x 不带刹车脚轮,16 件 M5xT25 螺钉,16 件加大垫圈 5.3

包装

每 4 件包装

更新和修订

修订编号:0.156 修订日期:08-04-2025


零件编号

货号 颜色
EDAB4160 金属色