致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: A系列脚轮
独立式 A 系列橱柜的脚轮。 一套 4 个脚轮。
环境空间
室内
负载能力 - 动态
用于 ADN 机柜:300kg,用于 ASN 机柜:500kg。
负载能力-静态
用于 ADN 机柜:600kg,用于 ASN 机柜:800kg。
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
符合
包装
每 4 件包装
更新和修订
修订编号:0.41 修订日期:04-08-2022