产品编号: E系列备用存储支架

EDAP142x 系列

2U 支架,可容纳四个 BHSP020 或 BHSP030 松弛管理线轴

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

机架单位

2U

总宽度

19 in

机械结构注释

有灰色 RAL 7035 和黑色 RAL 9005 可供选择

表面处理

粉末涂层

材料

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

随附零件

包装内含 4 套锁紧螺母

包装

单独包装

更新和修订

修订编号:0.90 修订日期:10-02-2024

随附零件

包装内含 4 套锁紧螺母

包装

单独包装

更新和修订

修订编号:0.90 修订日期:10-02-2024


零件编号

货号 应用 颜色
EDAP1422 E系列机柜 黑色