产品编号: L形角码 E-系列

EDAP60xx 系列

一对L型角码,供E-系列使用

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

总高度

88 mm

总宽度

70 mm

负载能力-静态

100 kg一对

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

更新和修订

修订编号:0.102 修订日期:10-29-2024

更新和修订

修订编号:0.102 修订日期:10-29-2024


零件编号

货号 深度 应用:最小机柜深度 颜色
EDAP6031 380 mm E 系列机柜,深度 600 毫米。 灰色
EDAP6032 380 mm E 系列机柜,深度 600 毫米。 黑色
EDAP6041 480 mm E 系列机柜,深度 600 毫米。 灰色
EDAP6042 480 mm E 系列机柜,深度 600 毫米。 黑色
EDAP6051 580 mm E 系列机柜,深度 800 毫米。 灰色
EDAP6052 580 mm E 系列机柜,深度 800 毫米。 黑色
EDAP6061 680 mm E 系列机柜,深度 900 毫米。 灰色
EDAP6062 680 mm E 系列机柜,深度 900 毫米。 黑色
EDAP6071 780 mm E 系列机柜,深度 1000 毫米。 灰色
EDAP6072 780 mm E 系列机柜,深度 1000 毫米。 黑色