产品编号: ESN机柜加固件

ESN 机柜加固套件,最大承重提升至 1500kg

ESN 机柜加固套件,可将最大负载增加到 1500 公斤。一套 4 个强度构件型材,1.5 毫米冷轧钢。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

颜色

金属色

材料

1.5 mm冷轧钢。

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

包装

独立盒装。

更新和修订

修订编号:0.108 修订日期:10-22-2024

包装

独立盒装。

更新和修订

修订编号:0.108 修订日期:10-22-2024


零件编号

货号 高度 颜色
EDASR037 37U 金属色
EDASR042 42U 金属色
EDASR045 45U 金属色
EDASR047 47U 金属色