产品编号: E系列重型搁架。

EDAP51xx 系列

适用于 E 系列的 19 英寸重型货架。 安装深度可调。 安装在框架的每个角落以实现最大稳定性。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

负载能力-静态

150 kg

表面处理

粉末涂层

材料

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

搁板、8 个锁紧螺母(M6 x10 毫米)、4 个 Torx 自攻螺钉(M5 x 12 毫米)

包装

独立盒装。

更新和修订

修订编号:0.62 修订日期:04-08-2022

随附零件

搁板、8 个锁紧螺母(M6 x10 毫米)、4 个 Torx 自攻螺钉(M5 x 12 毫米)

包装

独立盒装。

更新和修订

修订编号:0.62 修订日期:04-08-2022


零件编号

货号 深度 荷载容量 应用 颜色
EDAP5141 450 mm 150 kg E系列机柜 灰色
EDAP5142 450 mm 150 kg E系列机柜 黑色
EDAP5151 550 mm 150 kg E系列机柜 灰色
EDAP5152 550 mm 150 kg E系列机柜 黑色
EDAP5161 650 mm 150 kg E系列机柜 灰色
EDAP5162 650 mm 150 kg E系列机柜 黑色
EDAP5171 750 mm 150 kg E系列机柜 灰色
EDAP5172 750 mm 150 kg E系列机柜 黑色
EDAP5181 850 mm 150 kg E系列机柜 灰色
EDAP5182 850 mm 150 kg E系列机柜 黑色
EDAP5191 950 mm 150 kg E系列机柜 灰色
EDAP5192 950 mm 150 kg E系列机柜 黑色

资源

Resources