产品编号: 架子键盘 E 系列

EDAP53xx 系列

适用于 E 系列的 19 英寸键盘和鼠标滑动和旋转架。 安装支架的深度是可调的。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

总高度

60 mm

总体深度

450 mm

表面处理

粉末涂层

材料

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

搁板、8 套锁紧螺母(M6x10 螺钉、塑料垫圈和锁紧螺母)

包装

独立盒装。

更新和修订

修订编号:0.56 修订日期:04-08-2022

随附零件

搁板、8 套锁紧螺母(M6x10 螺钉、塑料垫圈和锁紧螺母)

包装

独立盒装。

更新和修订

修订编号:0.56 修订日期:04-08-2022


零件编号

货号 深度 颜色 应用
EDAP5312 450 mm 黑色 E系列机柜
EDAP5311 450 mm 灰色 E系列机柜

资源

Resources