产品编号: XDRS8419-610

Belden双立柱抗震配线机架

双柱抗震焊接配电架,84 英寸高,19 英寸安装,符合 EIA-310-D 标准,#10-32 螺纹,6 英寸垂直直立通道,带角底座

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

Belden 提供全系列的开放式机架和机架配件,从单机架应用(零售、电信机柜)到高密度、多机架配线和交换领域(计算机房、数据中心、中央局)。 百通'独特的电缆和连接专业知识是设计功能丰富的机架系统的核心,该系统易于安装、易于 MAC 和高度可扩展。

特点

符合 EIA-310-D 标准,19" 安装, 包含设备安装硬件, 双柱式机架立柱前后均有螺纹, 轻松识别机架单元,安装更快捷, 所有双柱式机架均采用接地螺栓标准, 钢结构, 抗震认证, 焊接结构

环境空间

室内

材料

钢材焊接

机架单位

45U

总宽度

24.0 in

总体深度

15.0 in

安装类型

19 英寸

荷载容量

900 磅

轨道通道宽度

6 in

导轨螺纹

10-32

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

重量

105 磅

更新和修订

修订编号:0.66 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.66 修订日期:02-03-2025


零件编号

零件编号 安装 宽度 导轨螺纹 荷载容量 机架空间 重量
XDRS8419-610 19 英寸 24.0 英寸 10-32 900 磅 45U 105 磅