致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: XDRS8419-61028
四柱钢抗震焊接配电架,28 英寸深,10-32 螺纹,6 英寸垂直立柱,带角底座。
产品概述
Belden 提供全系列的开放式机架和机架配件,从单机架应用(零售、电信机柜)到高密度、多机架配线和交换领域(计算机房、数据中心、中央局)。 百通'独特的电缆和连接专业知识是设计功能丰富的机架系统的核心,该系统易于安装、易于 MAC 和高度可扩展。
特点
符合 EIA-310-D 标准,19" 安装, 包含设备安装硬件, 四柱式机架立柱前后均有螺纹, 轻松识别机架单元,安装更快捷, 所有四柱式机架均采用接地螺栓标准, 钢结构, 抗震认证, 焊接结构
环境空间
室内
材料
钢
机架单位
45U
总宽度
24.0
安装类型
19 英寸
荷载容量
900 磅
轨道通道宽度
6 in
导轨螺纹
10-32
表面处理
黑色粉末涂层
颜色
黑色
重量
230.0
更新和修订
修订编号:0.58 修订日期:05-31-2024