致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: XSW-8419
适用于局促空间的独立外开式机架
产品概述
旋转机架可在独立环境中轻松访问机架安装设备的后部。 它非常适合空间有限且必须从后部进入的应用。 机架可以组装为左铰链或右铰链,并打开 90 度。 机架可放置在距离墙壁 7" 的位置。 深度达 18.5" 的设备可以旋转。 电缆管理允许电缆布线,而不会受到摆动架的干扰。 机架可以用螺栓左右固定。 摩擦锁可防止维修时机架移动。
特点
机架可组装为左铰链或右铰链,并可打开 90°, 机架可放置在距离墙壁 7" 的位置, 可旋转深度达 18.5" 的设备, 电缆管理允许在不干扰旋转机架的情况下进行电缆布线, 机架可左右螺栓固定, 摩擦锁可防止维修时机架移动
环境空间
室内
材料
钢
机架单位
43U
总宽度
34.375
总体深度
15.0
安装类型
19 英寸
荷载容量
500 磅
导轨螺纹
10-32
表面处理
黑色粉末涂层
颜色
黑色
重量
200.0
包装
单独装盒
更新和修订
修订编号:0.60 修订日期:11-14-2022