产品编号: XWB-4U

Belden壁挂式机架

壁挂支架

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

Belden壁挂支架用于安装数量有限的组件或设备

环境空间

室内

材料

机架单位

4U

总宽度

19.0 in

总体深度

8.0 in

安装类型

19 英寸

荷载容量

50 磅

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

重量

10 磅

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:05-31-2024