致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: XWB-6U
Belden壁挂支架
产品概述
Belden壁挂支架用于安装数量有限的组件或设备
环境空间
室内
机架单位
6U
总宽度
19 in
总体深度
8.0 in
表面处理
黑色粉末涂层
材料
钢
重量
14 磅
包装
单独盒装
更新和修订
修订编号:0.28 修订日期:05-31-2024