产品编号: XWR-1219

Belden壁挂式机架

12 英寸壁挂式机架,铰链式,19 英寸安装导轨,可调节下层搁板 2 英寸 - 11 英寸,以容纳设备空间

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

材料

机架单位

6U

总宽度

19.5 in

总体深度

9.5 in

荷载容量

50 磅

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

重量

26.0 磅

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:05-31-2024

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:05-31-2024