致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: XWR-3619-18HD
Belden 重型壁挂式旋转机架,36 英寸壁挂式机架,带 19 英寸安装导轨
产品概述
两种壁挂机架供选择:狭窄空间中铰链外开式后门
环境空间
室内
材料
钢
机架单位
19U
总宽度
19.75 in
总体深度
18 in
荷载容量
200 磅
导轨螺纹
10-32
表面处理
黑色中等质地粉末涂层饰面
颜色
黑色
重量
35 磅
更新和修订
修订编号:0.56 修订日期:05-31-2024