致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: XHSS453642-S01
混合系列抗震柜 / 45U x 36w x 42d
产品概述
XHS 抗震型框架 (45RU) 84.00"" 高 x 36" 宽 x 42" 深, 14 号冷轧钢焊接结构。 框架包括联动硬件, 框架底座前后有接地螺柱。 框架顶部有三个刷子开口,用于电缆入口
机架单位
20U
总高度
84 in
总宽度
36 in
总体深度
42 in
侧板/隔板
2 侧板(锁)
底板
实心,带后拉丝开口
安装导轨类型
10-32 螺纹
颜色
黑色
包装
独立盒装
更新和修订
修订编号:0.4 修订日期:01-20-2024