致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: AP900020
19'',12U 壁挂式机柜,带铝合金导轨和前分体门(黑色)
产品概述
橱柜:19" 壁挂导轨材质:铝合金,侧板 & 门材质:SPCC。 注意:橱柜配件需单独购买。 配件 - 固定搁板:AP900022
特点
用于在仓库、网络机房、设备机房等各种环境中容纳电子硬件,如开关、铜缆配线架等
环境空间
室内
机架单位
12U
总高度
625.3 mm
总宽度
600 mm
总体深度
门型
前门 - 穿孔对开门
机械特性备注
相对湿度:≥85%
负载能力-静态
300 kg
工作温度范围
-5°C 至 +65°C
储存温度范围
-25°C 至 +55°C
表面处理
低光黑色纹理表面
颜色
黑色
ANSI合规性
ANSI/EIA RS-310-E
随附零件
顶部风扇单元,机械锁
更新和修订
修订编号:0.29 修订日期:04-08-2022