产品编号: 机柜系列侧板/隔板

XH机柜系列侧板/隔板产品

XH机柜系列侧板/隔板产品

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

对于拥有现有 XH 系列 Belden 机柜并希望更换某个部件或添加其他部件的客户,这些单独的组件订购选项可作为单点选项。 这些组件选择并非旨在作为创建完整橱柜的单独物品选择。 如果您想要为 BOM 配置机柜,请转至在线目录的机柜配置器部分,标题为 "需要定制配置的产品?" ,或者在搜索栏中搜索您正在寻找的机柜系列,以查看可用的兼容产品选择。

优势

侧板由上面板和下面板组成(每侧 2 个面板), 面板可用作橱柜之间的分隔板

环境空间

室内

表面处理

中等质感粉末涂装

材料

包装

如果与橱柜一起订购,则会安装侧面/分隔板。 如果单独订购,产品将被包装并运送。 *请注意,将收取包装费以保护运输过程中的产品。

更新和修订

修订号:0.51 修订日期:02-20-2026

包装

如果与橱柜一起订购,则会安装侧面/分隔板。 如果单独订购,产品将被包装并运送。 *请注意,将收取包装费以保护运输过程中的产品。

更新和修订

修订号:0.51 修订日期:02-20-2026


零件编号

机柜框架高度 机柜框架厚度 颜色 订购部件编号
42U 30.0 英寸 黑色 H4230SP01
42U 36.0 英寸 黑色 H4236SP01
42U 42.0 英寸 黑色 H4242SP01
42U 48.0 英寸 黑色 H4248SP01
45U 30.0 英寸 黑色 H4530SP01
45U 36.0 英寸 黑色 H4536SP01
45U 42.0 英寸 黑色 H4542SP01
45U 48.0 英寸 黑色 H4548SP01
48U 30.0 英寸 黑色 H4830SP01
48U 36.0 英寸 黑色 H4836SP01
48U 42.0 英寸 黑色 H4842SP01
48U 48.0 英寸 黑色 H4848SP01
42U 30.0 英寸 白色 H4230SP02
42U 36.0 英寸 白色 H4236SP02
42U 42.0 英寸 白色 H4242SP02
42U 48.0 英寸 白色 H4248SP02
45U 30.0 英寸 白色 H4530SP02
45U 36.0 英寸 白色 H4536SP02
45U 42.0 英寸 白色 H4542SP02
45U 48.0 英寸 白色 H4548SP02
48U 30.0 英寸 白色 H4830SP02
48U 36.0 英寸 白色 H4836SP02
48U 42.0 英寸 白色 H4842SP02
48U 48.0 英寸 白色 H4848SP02