产品编号: DCXS11-00000-00

DCX机柜骨架LR

DCX 机柜抗震 84x36x15,左右,白色,无顶部 PNL,无底部 PNL,无门,无侧面 PNL,无后部 PNL,无 CBL 连接,无线轴

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

光纤配线架、数据中心、中央设备室(广播)

重量

165

总高度

84

总宽度

36

总体深度

15

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +60°C

材料

Description Material
Frame Unit Steel/Aluminum

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

其他规范

抗震等级(4 区)

更新和修订

修订编号:0.160 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.160 修订日期:10-23-2025