产品编号: XHM 10" 风扇顶部带电刷架

XHM 10" 风扇顶部带电刷架

XHM 10" 风扇顶部带电刷架

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

对于拥有现有 XH 系列 Belden 机柜并希望更换某个部件或添加其他部件的客户,这些单独的组件订购选项可作为单点选项。 这些组件选择并非旨在作为创建完整橱柜的单独物品选择。 如果您想要为 BOM 配置机柜,请转至在线目录的机柜配置器部分,标题为 "需要定制配置的产品?" ,或者在搜索栏中搜索您正在寻找的机柜系列,以查看可用的兼容产品选择。

特点

550 CFM 风扇,带 120V 插头,可根据要求提供 240V 风扇

环境空间

室内

材料

表面处理

中等质感粉末涂装

材料

包装

如果与橱柜一起订购,则会安装顶部面板。 如果单独订购,产品将被包装并运送。

更新和修订

修订编号:0.45 修订日期:05-31-2024

包装

如果与橱柜一起订购,则会安装顶部面板。 如果单独订购,产品将被包装并运送。

更新和修订

修订编号:0.45 修订日期:05-31-2024


零件编号

机柜框架宽度 机柜框架厚度 面板颜色 订购部件编号
24.0 英寸 30.0 英寸 黑色 HM2430TP401
24.0 英寸 36.0 英寸 黑色 HM2436TP401
24.0 英寸 42.0 英寸 黑色 HM2442TP401
24.0 英寸 48.0 英寸 黑色 HM2448TP401
30.0 英寸 30.0 英寸 黑色 HM3030TP401
30.0 英寸 36.0 英寸 黑色 HM3036TP401
30.0 英寸 42.0 英寸 黑色 HM3042TP401
30.0 英寸 48.0 英寸 黑色 HM3048TP401
24.0 英寸 30.0 英寸 白色 HM2430TP402
24.0 英寸 36.0 英寸 白色 HM2436TP402
24.0 英寸 42.0 英寸 白色 HM2442TP402
24.0 英寸 48.0 英寸 白色 HM2448TP402
30.0 英寸 30.0 英寸 白色 HM3030TP402
30.0 英寸 36.0 英寸 白色 HM3036TP402
30.0 英寸 42.0 英寸 白色 HM3042TP402
30.0 英寸 48.0 英寸 白色 HM3048TP402