产品编号: XHM实心顶面板配带毛刷的开口

XHM实心顶面板配带毛刷的开口

XHM实心顶面板配带毛刷的开口

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

对于拥有现有 XH 系列 Belden 机柜并希望更换某个部件或添加其他部件的客户,这些单独的组件订购选项可作为单点选项。 这些组件选择并非旨在作为创建完整橱柜的单独物品选择。 如果您想要为 BOM 配置机柜,请转至在线目录的机柜配置器部分,标题为 "需要定制配置的产品?" ,或者在搜索栏中搜索您正在寻找的机柜系列,以查看可用的兼容产品选择。

环境空间

室内

材料

表面处理

中等质感粉末涂装

材料

包装

如果与橱柜一起订购,则会安装顶部面板。 如果单独订购,产品将被包装并运送。

更新和修订

修订编号:0.47 修订日期:11-09-2022

包装

如果与橱柜一起订购,则会安装顶部面板。 如果单独订购,产品将被包装并运送。

更新和修订

修订编号:0.47 修订日期:11-09-2022


零件编号

机柜框架宽度 机柜框架厚度 面板颜色 订购部件编号
24.0 英寸 30.0 英寸 黑色 HM2430TP201
24.0 英寸 36.0 英寸 黑色 HM2436TP201
24.0 英寸 42.0 英寸 黑色 HM2442TP201
24.0 英寸 48.0 英寸 黑色 HM2448TP201
30.0 英寸 30.0 英寸 黑色 HM3030TP201
30.0 英寸 36.0 英寸 黑色 HM3036TP201
30.0 英寸 42.0 英寸 黑色 HM3042TP201
30.0 英寸 48.0 英寸 黑色 HM3048TP201
24.0 英寸 30.0 英寸 白色 HM2430TP202
24.0 英寸 36.0 英寸 白色 HM2436TP202
24.0 英寸 42.0 英寸 白色 HM2442TP202
24.0 英寸 48.0 英寸 白色 HM2448TP202
30.0 英寸 30.0 英寸 白色 HM3030TP202
30.0 英寸 36.0 英寸 白色 HM3036TP202
30.0 英寸 42.0 英寸 白色 HM3042TP202
30.0 英寸 48.0 英寸 白色 HM3048TP202