产品编号: XWM243031-S01

重型壁挂式外壳

重型壁挂式外壳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
XWM243031-S01

环境空间

室内

材料

机架单位

24U

总高度

48 in

总宽度

30 in

总体深度

31 in

材料

颜色

黑色

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:01-20-2024

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:01-20-2024


资源

Resources