产品编号: 1164B

RGB 视频,#26-3 同轴绞合 BC,CM

RGB 视频同轴电缆,3-26 AWG 绞合 (7x34) 裸铜导线,泡沫 PE 绝缘,Duofoil® + 95% 镀锡铜互锁编织层,内部 PVC 护套,整体 PVC 护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RGB 投影仪、LCD 投影仪、视频分配、分量视频、图形显示、特效编辑、动画、视频后期制作、家庭影院、办公室、会议室、礼堂、电话会议、剧院

RG型

迷你 59

导体

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 3 26 AWG 7x34 0.019 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.089 in (2.3 mm) Red, Blue, Green

内屏蔽

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.146 in (3.71 mm)

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.388 in (9.86 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
10-40 MHz 25 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.6 dB/100ft
5 MHz 1.3 dB/100ft
10 MHz 1.8 dB/100ft
30 MHz 3.1 dB/100ft
50 MHz 3.9 dB/100ft
100 MHz 5.4 dB/100ft
200 MHz 7.5 dB/100ft
400 MHz 10.4 dB/100ft
700 MHz 13.5 dB/100ft
900 MHz 15.2 dB/100ft
1000 MHz 15.9 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
41.5 Ohm/1000ft 7.7 Ohm/1000ft (25 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS, 300 V RMS (CM)

电气特性说明

30V RMS(UL AWM 1354 型)、300V RMS(CM)

温度

UL Temperature Operating
60°C -40°C To +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.88 in (98.6 mm) 3.88 in (98.6 mm)

最大拉伸张力

103 lb (46.7 kg)

线缆毛重

70 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 1354 (30 V 60°C)(每根同轴电缆)、AWM 2668(总体)

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.440 修订日期:04-29-2024

更新和修订

修订编号:0.440 修订日期:04-29-2024


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1164B 010500 黑色 线盘 500 ft 612825355052 C
1164B 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825355069 C

资源

Resources