产品编号: 1281S6C

Banana Peel®迷你高清分线视频线缆

Banana Peel® 6 Sub-Mini RG-59 同轴电缆,25 AWG 实心 .018" 镀锡铜导体,泡沫 HDPE 绝缘,Duobond® 铝箔胶带以及镀锡铜互锁服务屏蔽(95% 覆盖率)和 PVC 护套。 Cat5e 4 对粘合线、24 AWG 实心裸铜导体、聚丙烯绝缘、带拉绳的 PVC 护套、整体电缆 CMR 额定值。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RGB、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、HDTV、数字标牌、 分量视频、多视频、动画、特效

温度

UL Temperature Operating
75°C -40°C to + 75°C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

1282S6,1280P

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1281S6C 000500 线盘 500 ft 612825354994
1281S6C 0001000 线盘 1,000 ft 612825355007

资源

Resources