产品编号: 2153PE

护士呼叫系统,SimplexGrinnell™ 1 对 22 AWG,CMP

商用音频线,1 对,22 AWG,裸铜,Flamarrest® PVC 绝缘,Beldfoil® 屏蔽,Flamarrest® PVC 护套(带拉绳),CMP 等级。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
2153PE

适合应用

看护呼叫系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.046 in mm Yellow and Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.126 in

线缆外廓直径(标称)

0.126 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 44.0 pF/ft (144 pF/m) 82.0 pF/ft (269 pF/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

17.4 欧姆/1000 英尺(57.1 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.89 in (48.0 mm) 1.89 in

最大拉伸张力

21.1 lb (9.57 kg)

线缆毛重

11 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL合规性

《联邦劳动合同法》第 760 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

2153AE

更新和修订

修订编号:0.66 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.66 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
2153PE 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825130499

资源

Resources