产品编号: 2162PA

护士呼叫系统,2 对 22 AWG,CMP

商用音频线,2 对 22 AWG 绞合裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层,Flamarrest® 护套带拉绳,CMP 等级。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
2162PA

适合应用

看护呼叫系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in mm Black, Red

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.120 in

线缆外廓直径(标称)

0.120 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
17.2 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating Installation
75°C -10°C To +75°C 0°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.2 in (30 mm) 1.2 in

最大拉伸张力

18.2 lb (8.26 kg)

线缆毛重

8 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.65 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.65 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
2162PA T32U1000 绿色,信号 非盘绕式 1,000 ft 612825130710

资源

Resources