产品编号: 5341PT

恒温器 & 控制,#18-2pr,TC,独立。 箔,CMR

恒温器 & 控制电缆,立管 -CMR,2-18 AWG 镀锡铜绞线对,泡沫聚烯烃绝缘,单独 Beldfoil® 屏蔽,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恒温器、控制器、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 18 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.0265 in (0.673 mm) 0.099 in (2.5 mm) Black and White, Green and Red HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.029 in (0.74 mm) 0.308 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
7.1 Ohm/1000ft 16.9 pF/ft (55.4 pF/m) 0.21 µH/ft (0.69 µH/m) 78% 3.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

0.84 欧姆/1000 英尺(2.8 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.08 in (78.2 mm) 3.08 in

最大拉伸张力

112 lb (50.8 kg)

线缆毛重

54 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6341PT

更新和修订

修订编号:0.339 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.339 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
5341PT 0011000 棕色 612825161202 C

资源

Resources