产品编号: 5342UE

安全 & 声音、#18-3pr、BC、CMR

安全 & 声音电缆,Riser-CMR,3-18 AWG 绞合裸铜线对,带聚烯烃绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 18 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.262 in Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
6.93 Ohm/1000ft 29 pF/ft (95 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 20ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.62 in (66.5 mm) 2.62 in

最大拉伸张力

134.4 lb (60.96 kg)

线缆毛重

46.1 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6342UE

更新和修订

修订编号:0.298 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.298 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
5342UE 0081000 灰色 612825161264
5342UE 008U1000 灰色 612825161257

资源

Resources