产品编号: 5421FE

安全 & 声音,3 导体 20 AWG BC,屏蔽,立管

安全 & 声音电缆,3 导体 20 AWG 实心裸铜导体,带聚烯烃绝缘、Beldfoil® 屏蔽、立管、带拉绳的 PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.137 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.137 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
10.2 Ohm/1000ft 38 pF/ft (120 pF/m) 65 pF/ft (210 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 3.75 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

18.3 欧姆/1000 英尺(60.0 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.37 in (34.8 mm) 1.37 in

最大拉伸张力

45 lb (20 kg)

线缆毛重

17 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管,FT4

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6421FE

更新和修订

修订编号:0.396 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.396 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
5421FE 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825425700
5421FE 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825162797

资源

Resources