产品编号: 5442FE

安全 & 声音、#20-3pr、BC、屏蔽、CMR

安全 & 声音电缆,Riser-CMR,3-20 AWG 绞合裸铜线对,聚丙烯绝缘,Beldfoil® 屏蔽和 PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.232 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.232 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
10.3 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 46.8 pF/ft (154 pF/m) 8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

15.8 欧姆/1000 英尺(51.8 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.32 in (58.9 mm) 2.32 in

最大拉伸张力

81.1 lb (36.8 kg)

线缆毛重

33 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 Riser, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6442FE

更新和修订

修订编号:0.309 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.309 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
5442FE 0081000 灰色 612825162551 C
5442FE 008U1000 灰色 612825162544

资源

Resources