产品编号: 5502FH

安全 & 声音,4 导体 22 AWG,TC,屏蔽,立管

安全 & 警报电缆,4 导体 22 AWG 绞合 (7x30) 镀锡铜导体,带聚烯烃绝缘、Beldfoil® 屏蔽、立管、带拉绳的 PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red, White, Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.145 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.145 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
16.4 Ohm/1000ft 34.5 pF/ft (113 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

12.8 欧姆/1000 英尺(42.0 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.45 in (36.8 mm) 1.45 in

最大拉伸张力

42 lb (19 kg)

线缆毛重

15 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管,FT4

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.99 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订号:0.99 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
5502FH 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft

资源

Resources