产品编号: 5520FE

安全 & 声音,2 导体 22 AWG BC,屏蔽,立管

安全 & 商用音频线,2 导体 22 AWG 实心裸铜导体,带聚烯烃绝缘、Beldfoil® 屏蔽、立管、带拉绳的 PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.040 in (1.0 mm) Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.118 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.118 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
18.4 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

19.6 欧姆/1000 英尺(64.3 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.18 in (30.0 mm) 1.18 in

最大拉伸张力

20.7 lb (9.39 kg)

线缆毛重

9 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管,FT4

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6520FE

更新和修订

修订编号:0.377 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.377 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
5520FE 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825164005
5520FE 008C1000 灰色 线圈 1,000 ft 612825164012
5520FE 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825426103
5520FE 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825164074

资源

Resources