产品编号: 5524G1

安全 & 声音,#22-1pr, #22-4c TC,屏蔽对,CM,防水

安全 & 声音电缆,额定 -CM,1-22 AWG 实心镀锡铜对,带 PVC 绝缘和 Beldfoil® 屏蔽,4-22 AWG 实心镀锡铜导体,带 PVC 绝缘,整体防水胶带,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂 & 潮湿场所、地下管道

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid TC - Tinned Copper
Conductor(s) 4 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red (shielded pair)
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Brown, Green, Blue, White

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
No Shield

内部屏蔽表注释

隔水带

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.244 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.244 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Pair(s) 20 Ohm/1000ft 18.3 Ohm/1000ft (60.0 Ohm/km) 48.8 pF/ft (160 pF/m) 87.8 pF/ft (288 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 20 Ohm/1000ft (66 Ohm/km) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.44 in (62.0 mm) 2.44 in

最大拉伸张力

54 lb (24 kg)

线缆毛重

29 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载, FT4

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.311 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.311 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
5524G1 0101000 黑色 612825164197 C
5524G1 0081000 灰色 612825164180 C

资源

Resources