产品编号: 5541P1

安全 & 声音,#22-2pr,BC,Indiv。 箔,CM,防水

安全 & 声音电缆,Riser-CM,2-22 AWG 绞合裸铜线对,带 PVC 绝缘,单独防水胶带和 Beldfoil® 屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂 & 潮湿场所、地下管道

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.049 in (1.2 mm) Black & White, Green & Red

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

隔水

隔水胶带

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.239 in (6.07 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.239 in (6.07 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Pair(s) 16.4 Ohm/1000ft 47.2 pF/ft (155 pF/m) 84.9 pF/ft (279 pF/m) 3.8 Amps per conductor @ 25°C

Nom 外层护盾 DCR

15 欧姆/1000 英尺(49 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM)

温度

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

最大拉伸张力

42 lb (19 kg)

线缆毛重

27 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒

可持续发展

产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 装载

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.442 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.442 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
5541P1 0101000 黑色 612825164289 C
5541P1 0081000 灰色 612825164272 C

资源

Resources