产品编号: 5543PE

安全 & 声音,#22-4pr,BC,独立。 箔,CMR

安全 & 声音电缆,Riser-CMR,4-22 AWG 绞合裸铜线对,带 PVC 绝缘,单独 Beldfoil® 屏蔽和 PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.002 in (0.051 mm) Black/Red & Red, Black/White & White, Black/Green & Green, Black/Blue & Blue

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.303 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.303 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
17.6 Ohm/1000ft 19.44 Ohm/1000ft (63.78 Ohm/km) 50 pF/ft (160 pF/m) 90 pF/ft (300 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

19.4 欧姆/1000 英尺(63.6 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.03 in (77.0 mm) 3.03 in

最大拉伸张力

78.3 lb (35.5 kg)

线缆毛重

49 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 Riser, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

更新和修订

修订编号:0.303 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.303 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
5543PE 0081000 灰色 612825164371

资源

Resources