产品编号: 5545FE

安全 & 声音、#22-6pr、BC、屏蔽、CMR

安全 & 声音电缆,Riser-CMR,6-22 AWG 绞合裸铜线对,带聚烯烃绝缘、Beldfoil® 屏蔽和 PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.253 in Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
17.6 Ohm/1000ft 25.75 pF/ft (84.48 pF/m) 46.5 pF/ft (153 pF/m) 2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

14.4 欧姆/1000 英尺(47.2 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.53 in (64.3 mm) 2.53 in

最大拉伸张力

114.7 lb (52.03 kg)

线缆毛重

40 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6545FE

更新和修订

修订编号:0.309 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.309 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
5545FE 0081000 灰色 612825164401 C

资源

Resources