产品编号: 5547UE

安全 & 声音、#22-9pr、BC、CMR

安全 & 音响电缆,Riser-CMR,9-22 AWG 绞合裸铜线对,带 PVC 绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制

导体

Size Stranding Material
22 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.02 in (0.51 mm) 0.334 in Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
16.3 Ohm/1000ft (53.5 Ohm/km) 24 pF/ft (79 pF/m) 1.4 Amps per Conductor at 20ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

Operating
-20°C To +75°C

最大拉伸张力

163.8 lb (74.30 kg)

线缆毛重

62.7 磅/1000 英尺(93.3 千克/公里)

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6547UE

更新和修订

修订编号:0.290 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.290 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
5547UE 0081000 灰色 612825164418 C

资源

Resources