产品编号: 5624UG

护士呼叫 & 寻呼、#24-6c、BC、非屏蔽、CM

护士呼叫 & 寻呼电缆,额定 -CM,6-24 AWG 实心裸铜导体,聚烯烃绝缘,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

护士呼叫器、商业音响、报警器、语音系统、寻呼机

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 24 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.0065 in (0.17 mm) 0.033 in (0.84 mm) Blue, Black, Orange, Red, Green, White

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.024 in (0.61 mm) 0.081 x 0.246 in

线缆外廓直径(标称)

0.081 x 0.246 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
29.2 Ohm/1000ft 17 pF/ft (56 pF/m) 1.4 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.2 in (5.1 mm) 0.2 in

最大拉伸张力

30.6 lb (13.9 kg)

线缆毛重

17 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或压力通风系统),室内,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6624UG

更新和修订

修订编号:0.350 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.350 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
5624UG F6H1000 灰色,深灰珍珠色 线盘 1,000 ft 612825164760

资源

Resources