产品编号: 5662UG

护士呼叫 & 寻呼、#24-3pr、BC、非屏蔽、CM

护士呼叫 & 寻呼电缆,额定 -CM,3-24 AWG 实心裸铜线对,聚烯烃绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
5662UG

适合应用

护士呼叫、商业声音、报警器、语音系统、寻呼

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 24 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.0068 in (0.17 mm) 0.034 in (0.86 mm) Blue & White/Blue, White/Orange & Orange, Green & White/Green

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.172 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.172 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
29.7 Ohm/1000ft 330 pF/100m 70% 1.6 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.72 in (43.7 mm) 1.72 in

最大拉伸张力

30.6 lb (13.9 kg)

线缆毛重

14 磅/1000 英尺

环境适应性

室内级(非立管或静压室级别),室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

TIA/EIA合规

568-B.2 5e 类

静压室编号

6662UG

更新和修订

修订编号:0.351 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.351 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
5662UG F6H1000 灰色,深灰珍珠色 线盘 1,000 ft 612825165101 C

资源

Resources