产品编号: 6320UE

安全 & 声音,2 导体 18 AWG,BC,CMP

安全 & 音响电缆,Plenum-CMP,2-18 AWG 实心裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层,Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.0605 in (1.54 mm) Black, Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.147 in (3.73 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.147 in (3.73 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.4 Ohm/1000ft 29 pF/ft (95 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 14 Amps per conductor @ 25°C

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

最大拉伸张力

39 lb (18 kg)

线缆毛重

15 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(阻燃)、FT6

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5320UE

更新和修订

修订编号:0.644 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.644 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
6320UE 877U1000 自然色 非盘绕式 1,000 ft 612825421832
6320UE 877Z1000 自然色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825175933

资源

Resources